Szorítólemez bordásszíjhoz alumínium fémtiszta 22012-10252
- Mechanikus rögzítés fogasszíjakhoz
- Lineáris feladatokhoz
Mennyiségi egység
20,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítólemez bordásszíjhoz
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
BW=Szíjszélesség
25
P=Profil
AT10
A
5
A1
8
B
50
D
9
H
15
L
80
P
10
UNSPSC Code
31171523
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítólemezek a szabad szíjvégek mechanikus rögzítésére használatosak sokféle lineáris felhasználás keretében. A szorítólemezeknek megfelelő fogazatprofillal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a szorítóerőt egyenletesen adják át a rögzítendő szíjvégeknek. Szabványos alkalmazások esetén szíjvégenként legalább 7 szíjfognak kell felfeküdnie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.