Bordástengely alumínium fémtiszta 22007-25045
- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
- Saját fogazott tárcsák előállításához
Mennyiségi egység
40,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordástengely
ISO
ISO 17396
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
35,3
L=Hossz
140
N=Fogszám
45
P=Profil
T2,5
L
min.
140
L1
140
L1
min.
140
UNSPSC Code
31161605
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos T profil a ISO 17396 szabvány szerint metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.