Fogasszíjtárcsa alumínium fémtiszta 22002-102544
- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
Sales unit
55,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
ISO
ISO 17396
Form
B
Form definition
without rim flanges
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
B=Width
30
BW=Belt width
25
D=diameter
140,06
N=No. of teeth
44
P=Profile
T10
D1
88
D2
max.
46
D3
138,2
L
40
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Anyag
Alumínium.
Acél karimás kerekek.
Acél karimás kerekek.
Kivitel
Alumínium, fényes.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
További információk
Standard T-profil, az ISO 17396 szabványnak megfelelő, metrikus osztással (fogazat trapéz alakú). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek, ill előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ebből az okból a táblázatban megadott D2 max. méret a furat maximális mérete, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség, hogy az ügyfél perselyeket alkalmaz az átmérő csökkentése érdekében.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések képezhetők.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések képezhetők.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.