Fogasszíj zárt poliuretán 22052-0525X0455
- Ideális nagy szíjrugalmasságú hajtásokhoz
- Nagy teljesítményátvitel
- Csekély mértékű szíjnyúlás
- Nagy kopásállóság
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
Sales unit
15,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed belt
Version 1
Closed
ISO
ISO 17396
Main
material
polyurethane
BW=Belt width
25
L1=Effective length
455
N=No. of teeth
91
P=Profile
T5
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
Description
Anyag
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Végtelenített fogasszíjak az ISO 17396 szabványnak megfelelő trapéz profilú, metrikus osztással. Ideális nagy szíjrugalmasságú meghajtókhoz. A lehető legkisebb tárcsaátmérőt teszi lehetővé. A fogasszíjak olyan hajtásokhoz alkalmasak, amelyeknél fontos tényező a pontosság és a tisztaság, valamint vegyi hatások esetében.
A fogasszíj színe eltérhet a termékfotón látható színtől.
A fogasszíj színe eltérhet a termékfotón látható színtől.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +80 °C-ig
Jellemzők
- nem igényel karbantartást
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 30 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 30 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.