text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíj
Kivitel 1
zárt
ISO
ISO 17396
Alaptest anyaga
poliuretán
BW=Szíjszélesség
16
L1=Hatásos hossz
720
N=Fogszám
72
P=Profil
T10
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
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Végtelenített fogasszíjak az ISO 17396 szabványnak megfelelő trapéz profilú, metrikus osztással. Ideális nagy szíjrugalmasságú meghajtókhoz. A lehető legkisebb tárcsaátmérőt teszi lehetővé. A fogasszíjak olyan hajtásokhoz alkalmasak, amelyeknél fontos tényező a pontosság és a tisztaság, valamint vegyi hatások esetében.

A fogasszíj színe eltérhet a termékfotón látható színtől.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +80 °C-ig
Jellemzők
- nem igényel karbantartást
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 30 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought