Toothed belt polyurethane grey 22057-0516X0280
- Ideális nagy szíjrugalmasságú hajtásokhoz
- Nagy teljesítményátvitel
- Csekély mértékű szíjnyúlás
- Nagy kopásállóság
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
Mennyiségi egység
13,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíj
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
szürke
BW=Szíjszélesség
16
L1=Hatásos hossz
280
N=Fogszám
56
P=Profil
AT5
UNSPSC Code
31161607
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
Material
Polyurethane (PU) with steel cord reinforcement.
Note
Endless toothed belt with trapezoidal profile and reinforced steel cord (compared to T-Series) with metric pitch. Optimised tooth profile for more uniform force distribution and lower tooth deformation under load. Reduced polygon effect for quieter belt operation. The toothed belts are intended for drives where precision is a requirement, safety is important and the effects of chemicals are a concern.
Temperature range
from -30 °C to +90 °C
Features
- maintenance-free
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 70 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 70 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.