text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíj
Kivitel 1
zárt
ISO
ISO 13050
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
BW=Szíjszélesség
20
L1=Hatásos hossz
2800
N=Fogszám
350
P=Profil
HTD 8M
UNSPSC Code
31161607
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
Szíj fogazata és háta CR.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
További információk
Végtelenített fogasszíj körív alakú fogprofillal az ISO 13050 szabvány szerint metrikus osztással. A fogkontúr félkerek formája miatt extrém nagy az átugrással szembeni biztonság, ami nagyon erős fogkapcsolatot jelent.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +100 °C-ig
Jellemzők
- Szíjsebesség megeng. vmax 50 m/s
- Átvihető teljesítmény max. 99,1 kW
- Megengedett fordulatszám max. 6000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak