text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csigakerék
Terméktípus
jobbmenetes
Alaptest anyaga
sárgaréz
A=Tengelytávolság
65
D2=osztókör átmérő
98,71
D4
108
Emelkedési szög
13° 52
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) szintetikus olaj
234
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) ásványi zsír
156
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) ásványolaj
187
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161604
Z2
38
Áttétel
12,66:1
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
Csiga: acél
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Kivitel
Csiga, jobbos menetemelkedéssel, betétben edzett, HV 620 – 700, fogprofilok és furat köszörülve.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csigakerekek/csigák csak azonos tengelytávolsággal és azonos áttételi aránnyal kombinálhatók egy csigahajtóműbe.
További információk
Egy csigakerék-készlet egy csigából és egy csigakerékből áll. Alkalmas 90°-os tengelyszögű csigahajtások készítéséhez. Egy csigahajtással nagyon nagy áttételek valósíthatók meg a lassú irányba mindössze egy fokozattal.

A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.

A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.

A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.

Rajzi hivatkozás
1) köszörült
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak