text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ékszíjtárcsa
Kivitel 1
spb/17/b típus
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 2012
Alak
C
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
25
D = névleges átmérő
300
D2=min.-max.
14-50
N=ékpályák száma
1
B1
14
C
3,5
D1 max.
104
D5
285
E
12,5
E1
19
L
32
L1
3,5
T
17,5
UNSPSC Code
31161608
α
34°
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
Grey cast iron EN-GJL-250.
Version
Phosphated
Note
V-belt pulleys for use with narrow V-belt DIN 2215 and V-belt DIN 7753.

The V-belt pulleys are based on DIN 2211 or DIN 2217. They have a conical bore for taper clamping bushes. The taper clamping bushes must be ordered separately and are available for various shaft diameters.

The V-belt pulleys are statically balanced according to ISO 1940 quality class G6,3.

The V-belt pulleys are designed for a maximum circumferential speed of 35 m/s.
Accessory
Taper clamping bushes 23200.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought