text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
V-belt pulley
Version 1
type spa/13/a
Version 2
for taper bush 1610
Form
J
Main material
grey cast iron
B=Width
35
D2=min.-max.
12-42
N = No. of grooves
2
N=number of mounting holes
118
B1
11
C
2,8
D5
85
E
10
E1
15
L
25
L1
10
T
13,8
UNSPSC Code
31161608
α
34°
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
Description

Anyag
EN-GJL-250 szürkeöntvény.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Ékszíjtárcsák DIN 2215 keskeny profilú ékszíjakkal és DIN 7753 ékszíjakkal való használatra.

Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.

Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.

Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought