text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőcsap
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
32
L=Hossz
100
Acélkulcs
1.7139
D1
36
L1
15
L2
7
UNSPSC Code
23153000
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
Vezetőcsapok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült vezetőcsapok tökéletes megoldást nyújtanak a precíz megvezetéshez igényes gyártási folyamatoknál. A vezetőcsapok számtalan alkalmazásnál rendkívül magas fokú stabilitást, hosszú élettartamot és pontosságot nyújtanak.

Robusztus szerkezetükkel a vezetőcsapok erős terhelés mellett is megbízható megvezetést biztosítanak. Szerszámok és formák biztonságos és pontos pozicionálására szolgálnak a rendkívül precíz megmunkálás elérése érdekében.

A vezetőcsapok szerkezete lehetővé teszi az akadálytalan mozgást és beállítást, ezáltal növelik a gyártási folyamat hatékonyságát és minőségét. A precíz megmunkálás folyamatosan állandó teljesítményt biztosít az egész élettartam idejére.

A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak