text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kilökőcsap
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
24
L=Hossz
280
SW=kulcsnyílás
19
Acélkulcs
1.7139
D1
M12
L1
35
L2
35
L3
22
L4
12
UNSPSC Code
31162014
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
Kilökőcsap, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült kilökőcsapok a szerszám- és formagyártás igényes gyártási folyamataiban megbízhatóan alkalmazhatók a precíz kilökéshez és formakibontáshoz. A kilökőcsapok kiemelkedő precizitással, robusztus felépítéssel és hosszú élettartammal tűnnek ki.

A kilökőcsapok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Megformázott alkatrészek, fröccsöntött alkatrészek vagy más munkadarabok formából vagy szerszámokból történő biztonságos és pontos kilökésére szolgálnak.

A kilökőcsapok precíz vezetéssel rendelkeznek, ezáltal egyenletes mozgást biztosítanak. Lehetővé teszik az akadálytalan kilökést és kilökési folyamatokat, ezzel növelik a végtermék minőségét, ugyanakkor csökkentik a kopást.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought