text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátétlemez
Alaptest anyaga
nemesacél
L=Hossz
40
D1
4,5
P
32
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az alátétlemezek 3 mm-rel megemelik a csúszószorítót.
Ez ahhoz szükséges, hogy a csúszószorító rátolható legyen egy rögzített négyszögletes anyagra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought