Alátétlemez nemesacél 21888-05-3
- Hosszlyukas csúszó szorító tartozékok
Sales unit
4,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim plate
Main
material
stainless steel
T=height
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az alátétlemezek oválfurathoz való csúszószorítókhoz szükségesek 3, illetve 6 mm vastagságnál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.