Telescopic rail Full extension stainless steel bright 21334-93-0550
- Fékezett
- Széles fiókokhoz alkalmas
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
Sales unit
210,34 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
19,1
H=Height
53
L=Length
550
A
26
A1
192
A2
224
A3
320
A4
352
A5
160
A6
192
A8
416
Assembly
side mounting
Load capacity
per pair
(80,000 cycles) kg
85
Manufacturer
Item number
DS5334-0055EC
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
550
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Termékleírás
A sín akár 90 kg-os terhelést is elbír, és kiváló minőségű nemesacélból készül, így ideális korróziónak kitett környezetben. A fékezett önbehúzó mechanizmus (soft close) ellenőrzött és kíméletes zárómozgást biztosít. A teljesen kihúzható sínek lehetővé teszi az akadálytalan hozzáférést a fiók tartalmához, ezért különösen alkalmasak érzékeny tárgyaknál és zajérzékeny környezetben, például gyógyszertárakban és magánlakásokban. Az elülső gyors kuplungos leválasztás megkönnyíti a beszerelést és a karbantartást, így a sín egyszerre funkcionális és felhasználóbarát.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A belső sín visszatolásakor a középső sínnek betolt helyzetben kell lennie. Egyenletes erőt kell kifejteni. A fékezett behúzáskor a teleszkópos sínek lassítottan záródnak és önállóan haladnak a végállásba. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.