Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A sín akár 90 kg-os terhelést is elbír, és kiváló minőségű nemesacélból készül, így ideális korróziónak kitett környezetben. A fékezett önbehúzó mechanizmus (soft close) ellenőrzött és kíméletes zárómozgást biztosít. A teljesen kihúzható sínek lehetővé teszi az akadálytalan hozzáférést a fiók tartalmához, ezért különösen alkalmasak érzékeny tárgyaknál és zajérzékeny környezetben, például gyógyszertárakban és magánlakásokban. Az elülső gyors kuplungos leválasztás megkönnyíti a beszerelést és a karbantartást, így a sín egyszerre funkcionális és felhasználóbarát.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A belső sín visszatolásakor a középső sínnek betolt helyzetben kell lennie. Egyenletes erőt kell kifejteni. A fékezett behúzáskor a teleszkópos sínek lassítottan záródnak és önállóan haladnak a végállásba. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.