text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
Fp= teherbírás páronként 50.000 zy.
90
H=Magasság
53
L=Hossz
500
A
26
A1
192
A2
224
A3
384
A4
416
A5
192
A6
224
Gyártói cikkszám
DS5334-0050
Löket S
523
Szerelés
oldalra szerelés
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos síneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 50.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak