text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható, mindkét oldalon
Alak
A
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
5,2
H=Magasság
15,5
L=Hossz
150
A
12
A1
63
A2
112
A3
126
A4
63
A5
110
A6
126
Löket S
94,5
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
18
UNSPSC Code
31171514
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
Material

Rails and ball cage stainless steel 1.4301.

style A:
Balls steel.

style B:
Balls stainless steel 1.4125.

Version
Rails bright.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
On telescopic slides with partial extension, the travel is less than the installed length. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.
The specified load capacities refer to the maximum value at 50,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 0,9 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.

Style A: greased.
Style B: with food-grade lubricant.

A lubricant (NSF H1) that is suitable for the foodstuff industry is used.

Recommended screws: M 2.6.
Maximum screw length = panel thickness + 1.5 mm.
Temperature range
5 °C to 35 °C
Advantages
Smooth running
High lateral stability due to precise guidance
Drawing reference
1) the rails with length 80 mm have no hole here
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak