text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Alak
B
Alaktípus
Soft close
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53
L=Hossz
790
A
26
A1
352
A2
384
A3
544
A4
576
A5
320
A6
416
A7
672
Gyártói cikkszám
DZ5334-0080EC
Löket S
800
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
90
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljes kinyúlású teleszkópos sín esetében a kinyúlási hossz nagyjából megegyezik a beépítési hosszúsággal. Ezáltal nagyobb kényelmet és hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

A teleszkópos sín nem alkalmas vízszintes felszerelésre.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 19,1 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 vagy 6 mm méretű süllyesztett fejű csavart (Euro) használjon.

A B alak fékezett önzáródással, az úgynevezett Soft-Close fékező rendszerrel rendelkezik. Az utolsó 45 mm-en a zárt helyzet előtt a sínek önállóan és lefékezve visszatérnek eredeti helyzetükbe.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak