text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljes kinyúlású teleszkópos sín esetében a kinyúlási hossz nagyjából megegyezik a beépítési hosszúsággal. Ezáltal nagyobb kényelmet és hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

A teleszkópos sín nem alkalmas vízszintes felszerelésre.

A test és a fiók közötti beépítési szélességnek 19,1 mm-es sínvastagság mellett +0,2 mm – +0,5 mm közötti értéknek kell lennie.

Javasoljuk, hogy a teleszkópos sín rögzítéséhez M5 vagy 6 mm méretű süllyesztett fejű csavart (Euro) használjon.

A B alak fékezett önzáródással, az úgynevezett Soft-Close fékező rendszerrel rendelkezik. Az utolsó 45 mm-en a zárt helyzet előtt a sínek önállóan és lefékezve visszatérnek eredeti helyzetükbe.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.

Más vásárlók is vásároltak