text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19
H=Magasság
27,1
L=Hossz
400
A
26
A1
192
A2
224
A3
320
A4
352
A5
22
A6
128
A7
160
Gyártói cikkszám
DZ2730-0040
Löket S
402
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
30
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Material
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 80,000 cycles.

Not suitable for horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak