Teleszkópos sín teljes kihúzás edzett acél horganyzott 21337-10-0950
- Teleszkópos sínek nagy terheléshez
Mennyiségi egység
607,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Telescopic rail
Version 1
Full extension
Version 2
compact
Product type
standard
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
50
D=Thread
M8
H=Height
30
L=Length
950
Assembly
side mounting
L1
50
L2
350
Loading
per pair
kg
350
No. of
holes
6
Size
50
Travel
S
950
UNSPSC Code
31161522
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
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, nemesacél.
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek oldalra történő beszerelés esetében elérik a megadott teherbírást.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
A teleszkópos sínek statikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.
Vízszintes beszerelés esetén a teherbírás 70 %-kal kisebb.
Alkalmas akár 1.000 mm síntávolsághoz.
Műszaki adatok
Max. mozgássebesség: 0,5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +180 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.