text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
35,3
L=Hossz
700
A
26
A1
352
A2
384
A3
608
A4
640
Gyártói cikkszám
DS3031-0070
Löket S
711
Szerelés
oldalra szerelés
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
A sín ideális konyhai sütőkhöz, és -20 °C és 300 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. Különböző környezetekben alkalmazható, beleértve az ipari, kereskedelmi, lakossági és kültéri területeket. Tökéletes az igényes alkalmazásokhoz, ahol a funkcionalitást kiváló minőséggel ötvözi.
Anyag

Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Vízszintesen szerelve a teherbírás 75 %-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejmagassága nem haladhatja meg a 2,5 mm-t és a fej átmérője a 9,6 mm-t, ellenkező esetben fennáll a sín egyéb elemeivel való ütközés veszélye.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +300 °C.
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak