text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
26,5
H=Magasság
80
L=Hossz
600
A
7,5
A1
292,5
A2
585
A3
225
A4
275
A5
450
Gyártói cikkszám
DA4160-0060
Löket S
600
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
300
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, alumínium

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4021.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 600 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ciklus esetében.

Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.

2.000 ciklus után javasoljuk az utánzsírozást nagynyomású kenőzsírral.

A végütközőket 10 ciklusban, a megadott terhelés és
0,8 m/s ütközési sebesség mellett ellenőrizték. Javasoljuk kiegészítőleg külső végütközők alkalmazását.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +110 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak