Teleszkópos sín részben kihúzható acél horganyzott 21334-10-0200
- Rögzítés zárt helyzetben
- Alacsony sínmagasság
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
42,00 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
részben kihúzható
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
26,3
L=Hossz
200
A
26
A1
128
Gyártói cikkszám
DZ2601-0020
Löket
S
209
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
16
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés zárt helyzetben.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg az 2 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg az 2 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
Előnyök
Rögzítés zárt helyzetben
Alacsony sínmagasság
Könnyű futás
Alacsony sínmagasság
Könnyű futás
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21334-10-0300 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21334-10-0400 esetében van
3) Szerelőfurat 21334-10-0400 esetében nincs
4) Szerelőfurat 21334-10-0150 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21334-10-0400 esetében van
3) Szerelőfurat 21334-10-0400 esetében nincs
4) Szerelőfurat 21334-10-0150 esetében nincs
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.