text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
1371,6
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A11
825,5
A12
1160,5
A13
1220,8
A14
1246,2
A15
1265,2
A16
1284,2
A2
596,9
A3
958,9
A4
1270
A5
1327,2
A6
1346,2
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Gyártói cikkszám
DZ9301-0054U-E
Löket S
1371,6
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
196
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Material
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacities specified refer to the maximum value for 10,000 cycles.

The load capacity is ca. 70% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 4,8 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.

These telescopic slides cannot be ordered as a pair.
If single sided latching is desired, a combination with 21335-25 is possible.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Suitable for flat mounting
For heavy duty use
Light running
Attention
The maximum load rating refers to a pair of telescopic slides.
Drawing reference
1) Mounting hole by 21335-30-1524 provided
2) Cut-out for carriage bolt
Accessory
Steel telescopic slides 21335-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak