text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
355,6
A
12,7
A13
204,7
A14
230,1
A15
249,2
A16
268,2
A4
254
A5
311,2
A6
330,2
Gyártói cikkszám
DZ9301-0014U-E
Löket S
355,6
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
272
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Description

Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-25 kivitellel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Előnyök
Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás
Figyelembe veendő
The maximum load rating refers to a pair of telescopic slides.
Drawing reference
1) Mounting hole by 21335-30-1524 provided
2) Cut-out for carriage bolt
Accessory
Steel telescopic slides 21335-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought