Teleszkópos sín teljes kihúzás acél horganyzott 21335-25-15241
- Rögzítés nyitott és zárt helyzetben
- Felhasználás nagy terheléshez
- Kézi reteszelés
- Könnyed futás
Mennyiségi egység
457,19 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Alak
B
Alaktípus
jobbra
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
76,2
L=Hossz
1524
A
12,7
A1
235
A10
520,7
A11
825,5
A12
1130,3
A13
1312,9
A14
1373,1
A15
1398,5
A16
1417,8
A2
596,9
A3
958,9
A4
1422,4
A5
1479,5
A6
1498,6
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Gyártói cikkszám
DZ9308-0060R-E
Löket
S
1524
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
182
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Rögzítés nyitott és zárt helyzetben. A teleszkópos fióksínek nyitása vagy zárása kizárólag a kireteszelő karral történik. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.
Ha kétoldali reteszelésre van szükség, akkor rendeljen egy bal oldali és egy jobb oldali kivitelt.
Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a 21335-30 kivitellel.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Nagy terhelésekhez
Kézi kireteszelés
Könnyű futás
Figyelembe veendő
A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21335-25-03050 és 21335-25-03051 esetében nincs
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
2) Szerelőfurat 21335-25-05590 és 21335-25-05591 esetében nincs
3) Furat a rögzítő csavarokhoz
4) Csak a behúzás mérete, szerelőfurat nincs
5) B alak, azonos méretek, jobboldali kivitelben
Accessory
Teleszkópos fióksínek, acél, 21335-30
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.