Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21334-40-0450
- Bajonettzáras szerelés
- Rögzítés zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Mennyiségi egység
44,30 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
12,7
H=Magasság
50,8
L=Hossz
450
A
50
A1
350
A2
350
Gyártói cikkszám
DZ3320-5045
Löket
S
473
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
kg
59
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 50 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 50 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Felszerelés
Bajonettzáras szerelés
Előnyök
Bajonettzáras szerelés
Rögzítés zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rögzítés zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.