Teleszkópos sín túlhúzás acél horganyzott 21334-40-0350
- Bajonettzáras szerelés
- Rögzítés zárt helyzetben
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Sales unit
41,05 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
12,7
H=Height
50,8
L=Length
350
A
50
A1
250
A2
250
Assembly
side mounting
Loading
per pair
kg
57
Manufacturer
Item number
DZ3320-5035
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel
S
374
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A túlhúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz nagyobb a beépítési hossznál. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 50 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 50 000 ciklus esetében.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
Felszerelés
Bajonettzáras szerelés
Előnyök
Bajonettzáras szerelés
Rögzítés zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Rögzítés zárt helyzetben
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.