text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
túlhúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett
B=Szélesség
38,2
H=Magasság
53,1
L=Hossz
450
A
26
A1
128
A2
160
A4
320
A5
352
A6
160
Gyártói cikkszám
DZ5351-0045
Löket S
696
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként kg
100
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Material
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacities stated were determined for a rail spacing of 450 mm and refer to the maximum value after 20,000 cycles.

These telescopic slides are not suitable for horizontal installation.

The installation clearance between the cabinet and the drawer should be between +0.2 mm and +0.5 mm for a rail thickness of 38.2 mm.

It is recommended that the telescopic slides be secured using M5 countersunk screws.
Temperature range
-20 °C to +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought