text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőkonzol
Kivitel 1
oválfuratokkal
Alak
A
Alaktípus
3 furatos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
H=Magasság
44,5
L=Hossz
114,6
A
66
B
18,3
Gyártói cikkszám
DZ63480-4
H1
15,2
H2
7,4
L1
114,6
UNSPSC Code
31171514
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
Szerelő szögidom, acél.
Kivitel
Szerelő szögidom, horganyzott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával.
További információk
Opcióként fiókaljra vagy oldalra szerelésre.
Accessory
21334-20 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg.

21334-45 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg.

21334-70 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.

21334-75 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 70 kg.

21334-65 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.

21334-55 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.

21334-60 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 68 kg.

21335-10 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 124 kg.

21335-20 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 160 kg.

21334-90 Teleszkópos sínek, acél, oldalra szerelésre, túlhúzható, teherbírás max. 82 kg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought