text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Main material
ball-bearing steel
B=Width
35
H=Height
17
L=Length
450
B1
15,8
C0Y N
3217
C0Z N
2252
D
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L max.
1490
Mx Nm
73
My Nm
345
Mz Nm
505
No. of holes
6
R
2
Size
35
Travel S
247
UNSPSC Code
31161522
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
Description

Anyag
Sínek és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Kivitel
Horganyzott sínek és futóelemek.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A részleges kihúzó egy rögzített vezetősínből és egy mozgatható futóelemből áll. A futóelem egyik oldalon a sínhosszúság több mint feléig kihúzható (S-löket). A reteszelőcsavar eltávolításával mindkét oldalon lehetővé válik a kihúzható elem S-lökettel történő kihúzása. Ekkor a teljes löket mértéke 2S (löket).
Ez a kompakt és egyszerű építési mód nagyon nagy dinamikus teherbírást tesz lehetővé.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Használati hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb hosszúságok (rácsméret 80 mm).
28-as méret max. 1170 mm-ig.
35-ös méret max. 1490 mm-ig.
43-as méret max. 1970 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarhoz
2) Reteszelőcsavar
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought