Teleszkópos sín kettős t-idom 21336-2280370
- A teljes kihúzó két vezetősínből és két szánból áll
- Löket max. 966 mm
- Terhelés max. 3055 N
- Magas terhelhetőség és csekély mértékű behajlás
- Edzett futópályák és golyók
Mennyiségi egység
259,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
kettős t-idom
Alak
B
Alaktípus
süllyesztett furattal
B=Szélesség
28
H=Magasság
26
L=Hossz
370
C0Y
N
968
C0Z
N
471
D
alábbi csavarhoz
M5
Furatok
darabszáma
5
H2
7,5
Löket
S
380
Méret
28
UNSPSC Code
31161522
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
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teleszkópsín alkotóelemei két vezetősín, amelyek egymással egy kettős T-profillá összekapcsolva alkotják a köztes elemet, valamint két futóelem, amelyek rögzített és mozgó elemként alkotják a csatlakozó szerkezetet. Nagy terhelhetőség és csekély behajlás a nagy dinamikus teherbírású kompakt, négyzetes építési mód miatt. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín hosszúsága összecsukott állapotban. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie. Ahhoz, hogy minden rögzítőfurat elérhető legyen, a szereléshez a sínben lévő reteszelőcsavart el kell távolítani, majd ismét vissza kell tenni. A reteszelőcsavarok eltávolításával kétoldali löket érhető el.
A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.