Teleszkópos sín kettős t-idom 21336-1430930
- A teljes kihúzó két vezetősínből és két szánból áll
- Löket max. 966 mm
- Terhelés max. 3055 N
- Magas terhelhetőség és csekély mértékű behajlás
- Edzett futópályák és golyók
Sales unit
688,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
kettős t-idom
Alak
A
Alaktípus
menetes furattal
B=Szélesség
43
H=Magasság
44
L=Hossz
930
C0Y
N
2506
C0Z
N
833
D
alábbi csavarhoz
M8
Furatok
darabszáma
12
H2
13,5
Löket
S
966
Méret
43
UNSPSC Code
31161522
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
Description
Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
A teleszkópsín alkotóelemei két vezetősín, amelyek egymással egy kettős T-profillá összekapcsolva alkotják a köztes elemet, valamint két futóelem, amelyek rögzített és mozgó elemként alkotják a csatlakozó szerkezetet. Nagy terhelhetőség és csekély behajlás a nagy dinamikus teherbírású kompakt, négyzetes építési mód miatt. A maximális löket nagyobb, mint a teleszkópos sín hosszúsága összecsukott állapotban. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie. Ahhoz, hogy minden rögzítőfurat elérhető legyen, a szereléshez a sínben lévő reteszelőcsavart el kell távolítani, majd ismét vissza kell tenni. A reteszelőcsavarok eltávolításával kétoldali löket érhető el.
A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
A belső ütközők a kosár mozgásának korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A forma:
A sín felszereléséhez használjon a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó csavarokat.
B-forma:
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.