Vezetősín teflon bevonatú automataacél 21054-2090300
- Minimális stick-slip hatás
- Nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- Rendkívül kopásálló
- Nagyon jó lengéscsillapítás
- Szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben ellenálló
Mennyiségi egység
247,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
teflon bevonatú
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
B1=Szélesség
23,5
H=Magasság
22
L=Hossz
300
B
44
B2
9
C
28
D1
M8
D2
6,8
D3
11
E
1,2
F
N
3586
K
6,2
L1
50
L2
2x100
Méret
9
UNSPSC Code
31171508
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
A alak:
Szerszámacél, anyagkeménység 58-62 HRC.
A felületek finomköszörültek.
B alak:
Automataacél PTFE csúszóbetéttel.
A csúszóbetétek önkenő rendszerűek.
Szerszámacél, anyagkeménység 58-62 HRC.
A felületek finomköszörültek.
B alak:
Automataacél PTFE csúszóbetéttel.
A csúszóbetétek önkenő rendszerűek.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
6-os sínméretű komplett megvezetés, 300 mm profilhossz és 100 mm löket esetén a következők szükségesek:
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(az L hosszt is meg kell adni, pl. L = 300 mm esetén 300)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(az L hosszt is meg kell adni, pl. L = 300 mm esetén 300)
További információk
Normál beépítési viszonyok esetén kenés mellett max. 15 m/perc sebesség engedélyezett.
A súrlódási tényező kenéstől függően 0,04-0,08 értékkel számítható.
A kenés a kereskedelemben kapható csúszópálya-olajokkal történik.
A vezetősinek mozgatási, megmunkálási és pozicionálási feladatokhoz használatosak.
A súrlódási tényező kenéstől függően 0,04-0,08 értékkel számítható.
A kenés a kereskedelemben kapható csúszópálya-olajokkal történik.
A vezetősinek mozgatási, megmunkálási és pozicionálási feladatokhoz használatosak.
Kullanım
- Ipari automatizálás
- Szerszámgép
- Egyedi gépek
- Készülékek
- Mérőeszközök
- Szerszámgép
- Egyedi gépek
- Készülékek
- Mérőeszközök
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +80 °C.
Előnyök
- stick-slip mentes futás
- nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- rendkívül kopásálló
- nagyon jó rezgéscsillapítás
- szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben nem érzékeny
- nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- rendkívül kopásálló
- nagyon jó rezgéscsillapítás
- szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben nem érzékeny
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.