Vezetősín with cross rollers szerszámacél 21050-06250
- Edzett és köszörült
- Pótalkatrészként szánvezetőkhöz használható
- Nincs akadozó csúszás (nincs stick-slip hatás)
Mennyiségi egység
84,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
with cross rollers
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Komponens
anyaga
szerkezeti acél
B1=Szélesség
13,9
D=a következő görgőátmérőkhöz:
6
H=Magasság
15
L=Hossz
250
B
31
B2
6
D1
M6
D2
5,4
D3
10
H1
1,8
K
5,2
L1
25
L2
4x50
UNSPSC Code
31171508
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
Vezetősín, szerszámacél 1.2842, végdarabok 1.0531.
Kivitel
Vezetősín, edzett (60-62 HRC) és köszörült. Barnított végdarab.
További információk
Megfelelő görgőkosarak, lásd 21052.
A vezetősínek a szánvezetőkbe (21034, 21035, 21038 és 21040) vannak beszerelve. Így pótalkatrészként is használhatók.
Egyetlen vezetősínként és görgőkosár nélkül szállítjuk. Kérjük, külön rendeljen további vezetősíneket és görgőkosarakat.
A vezetősínek a szánvezetőkbe (21034, 21035, 21038 és 21040) vannak beszerelve. Így pótalkatrészként is használhatók.
Egyetlen vezetősínként és görgőkosár nélkül szállítjuk. Kérjük, külön rendeljen további vezetősíneket és görgőkosarakat.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) görgőkosár nélkül (21052)
2) görgőkosár nélkül (21052)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.