text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rögzítőhasáb
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
11,5
L=Hossz
78,9
Alábbi szánhoz
21000-080 ...
B1
6
D alábbi csavarhoz
M5
H
8
L1
60
Löketcsökkentés
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
Description

Anyag
Alumínium EN AW-6063.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
21000-020 (1 befogóléc rögzítőcsavarokkal)
További információk
A szorítólécek a szánvezető befogására szolgálnak az x-y-z-tengelyen, valamint szegélyként a szánegység gépben történő rögzítésére.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought