Rögzítőhasáb alumínium 21000-030
- Szánvezetők befogására x-y-z tengelyen
- Lécként szánegységek rögzítésére a gépen
- 21000 mikrométer orsós fecskefark szánvezetőkhöz
Sales unit
9,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rögzítőhasáb
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
5,7
L=Hossz
29,5
Alábbi szánhoz
21000-030 ...
B1
2,85
D
alábbi csavarhoz
M3
H
3,5
L1
23
Löketcsökkentés
3,5
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
Description
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
21000-020 (1 befogóléc rögzítőcsavarokkal)
További információk
A szorítólécek a szánvezető befogására szolgálnak az x-y-z-tengelyen, valamint szegélyként a szánegység gépben történő rögzítésére.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.