text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
Alaptest anyaga
alumínium
A
119,5
B
46
B1
30
D1
10
D2
10
D3
5,5
D4
11
D5
6,4
H
14
H1
10
L1
106
L2
70
L3
7
L4
6
P
2,1
P1
6,4
P2
5,4
UNSPSC Code
31171522
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
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az összekötő adapterhasábokkal két szánt építhetünk össze egy X-Y konfigurációvá anélkül, hogy csökkentenénk a löketet.

A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought