Szerelőlap alumínium 21010-01-080
- Szánvezetők összekapcsolására az x-y-z tengelyen
- Fekete eloxált felület
- Központosító furat
Mennyiségi egység
60,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőlap
Alaptest
anyaga
alumínium
A
79,5
B
37
B1
23
D1
10
D2
9
D3
5,5
D4
9
D5
5,5
H
12
H1
8
L1
68
L2
40
L3
6
L4
6
P
2,1
P1
5,5
P2
5,5
UNSPSC Code
31171522
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
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az összekötő adapterhasábokkal két szánt építhetünk össze egy X-Y konfigurációvá anélkül, hogy csökkentenénk a löketet.
A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.