text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
Alaptest anyaga
alumínium
A
29,5
B
17
B1
10
D1
5
D2
5,5
D3
2,7
D4
5,5
D5
2,7
H
7
H1
5
L1
23,5
L2
15
L3
3,2
L4
3,5
P
1,1
P1
3,5
P2
3,5
UNSPSC Code
31171522
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
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az összekötő adapterhasábokkal két szánt építhetünk össze egy X-Y konfigurációvá anélkül, hogy csökkentenénk a löketet.

A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought