Rögzítőcsavar acél 21000-05140
- Szerelőkészlet keresztasztal felépítéséhez
- 4 rögzítőcsavart tartalmaz
- 21000 mikrométer orsós fecskefark szánvezetőkhöz
Mennyiségi egység
16,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsavar
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M5
L=menethossz
17
Alábbi szánhoz
21000-080 ... / 21000-120 ...
SW
Torx T20
UNSPSC Code
31161512
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
Acél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Szerelőkészlet egy keresztasztal felépítéséhez. 4 rögzítőcsavart tartalmaz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.