Mini szánvezető gördülőcsapágyas alumínium 21035-060055
- Nagyon könnyen járó
- A rögzítőfuratok egyaránt használhatók menetes és átmenő furatként
- Max. 697 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 12 – 120 mm lökettel
Mennyiségi egység
188,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mini szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
60
L=lemezhossz
55
A
17
B1
30,6
C
20
D
16,7
E
36
E1
18
E2
18
E3
18
F
N
294
GI
2
I
8,3
K
M4
L1
50
M
M3
Mx
Nm
4,6
My
Nm
7
Mz
Nm
6,9
Méret
2
N
M4
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171507
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
Alumínium külső ház. Acél szán és csapágyazás.
Kivitel
Fekete eloxált külső ház. Köszörült szán és csapágyazás. Edzett belső rész.
További információk
A gördülőcsapágyas szánvezetők nagyon könnyen járnak, és az „N” csavarokkal előfeszítés alatt is beszabályozhatók. A „K” rögzítőfuratok menetes és átmenő furatokként egyaránt használhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.