Mini szánvezető gördülőcsapágyas alumínium 21035-030095
- Nagyon könnyen járó
- A rögzítőfuratok egyaránt használhatók menetes és átmenő furatként
- Max. 697 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 12 – 120 mm lökettel
Mennyiségi egység
353,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mini szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
30
L=lemezhossz
95
A
12
B1
10
C
40
D
11,7
E
10
E1
20
E3
10
F
N
466
GI
1
I
6,3
K
M4
L1
90
M
M3
Mx
Nm
11,6
My
Nm
5,1
Mz
Nm
16,9
Méret
1
N
M3
TA
10
TI
8
UNSPSC Code
31171507
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
Alumínium külső ház. Acél szán és csapágyazás.
Kivitel
Fekete eloxált külső ház. Köszörült szán és csapágyazás. Edzett belső rész.
További információk
A gördülőcsapágyas szánvezetők nagyon könnyen járnak, és az „N” csavarokkal előfeszítés alatt is beszabályozhatók. A „K” rögzítőfuratok menetes és átmenő furatokként egyaránt használhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E3/K rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
GI = A furatsorozatok száma a belső részben.
K = M4 menet süllyesztéssel az M3-hoz a DIN 974-1 szabvány szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.