Fecskefarok szánvezető szürkeöntvény 21030-075130
- Max. 227 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 15 – 30 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
Mennyiségi egység
402,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
75
L=lemezhossz
130
A
32
B1
74,5
C
25
D
19,5
E
62
F
N
159
I
22,5
M
M5
Mx
Nm
14
My
Nm
18
Mz
Nm
15
N
M5
TA
4
TI
4
UNSPSC Code
31171520
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
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők egyebek között a gépgyártásban, a szerszámgyártásban és a mérőkészülékek gyártásában, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak. A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.