Dovetail slide with micrometer spindle aluminium 21000-120175
- Többek között megmunkáló egységek vagy mérőkamerák beállítására
- Különböző méretek 5 – 100 mm lökettel
- Újszerű és biztonságos szorítás magasságbeli és oldalirányú eltolás nélkül
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban
- Játékmentes vezetők
Sales unit
449,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Main
material
aluminium
B=Width
120 -0,5
L=Length
175
A
45
B1
119
B2
60
D
30
D
for screw
M5
E
90
E1
40
E2
25
F
N
1500
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
197,3
L3
217,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x10
Mx
Nm
30
My
Nm
45
Mz
Nm
18
N
M6
O
12
Spindle
M10x1
TA
8
TI
12
Travel
S
50
UNSPSC Code
31171520
Y
18,5
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
Description
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.