Vezetőkocsi kompakt edzett acél 21411-15-15004910
- Terhelések felvétele minden irányból
- Recirkulációs golyóvezetéssel előszorítás nélkül
- Dinamikus teherbírás max. 15 950 N
- Kétoldali zárótömítéssel
Mennyiségi egység
50,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
kompakt
Kivitel 2
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
34
L3=hossz
48,7
A
26
Alapteherbírás
dinamikus
N
6300
Alapteherbírás
statikus
N
10800
B
15
E
9,5
E1
4,3
E2
4,15
H
14
H1
24
H2
4,6
Kenőfurat
M3
L4
25,6
M
M4
Mx
Nm
95
My
Nm
47
Mz
Nm
47
Méret
15
T
4
UNSPSC Code
31171501
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Test nemesíthető acélból.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Golyók gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag terelőidomok.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt, rövid vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal H pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel. 4-soros kivitel ívelt profillal. A profilsínek futópályái 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a terheléseket minden irányból képesek felvenni.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Magas dinamikus értékek: v = 5 m/s.
Használati hőmérséklet folyamatos üzemmódban max. 80 °C.
Egyedi igényre
Különböző pontossági és előfeszítési osztályokban rendelhető.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.