text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
Szabványos
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
nemesacél
B1=Szélesség
32
L3=hossz
43
A
25
A1
20
Alapteherbírás dinamikus N
4410
Alapteherbírás statikus N
6570
B
15
E
8,5
H
9,5
H1
16
H2
4
Kivitel
Szabványos
L4
25,7
M
M3
Mx Nm
30,2
My Nm
16,5
Mz Nm
17,9
Méret
15
T
4
UNSPSC Code
31171518
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
Test nemesacélból 1.4034.
Golyók nemesacélból 1.4034.
Műanyag terelődarabok.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos miniatűr vezetőkocsi körben elhelyezett golyókkal N pontosság szerint, előfeszítés nélkül (Z0). Kétoldalt záró tömítéssel.
4 ponton érintkező körben forgó golyórendszer és futókocsinként 2 körben elhelyezett golyósor. Így a terhelések minden irányból egyenletesen kerülnek felvételre.

Max. gyorsulás: 80 m/s².
Max. folyamatsebesség: 3 m/s.
Használati hőmérséklet: -20 °C és +80 °C között.
Figyelem
Mindig a szállított szerelősínt használja, különben a futókocsiban a golyómegtartás nem garantált.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült ütközőszegély
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak