Adapterlemez szorítóelemekhez acél 21427-935
- Tartozékok szorítóelemekhez
Mennyiségi egység
24,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
szorítóelemekhez
Alaptest
anyaga
acél
S=Vastagság
7
A
24
A1
24
B1
100
D
alábbi csavarhoz
M8
L3
39
Méret
35
UNSPSC Code
31171513
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
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.